欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

行程柱塞选型要点(选型概要)

  • 2022.09.05 10:16:45
  • 米思米
  • 3166

行程柱塞是用于对其他部件进行定位、加压的机械构件。这一构件在主体内有一个内置弹簧,在承受载荷时会下沉到主体内部,当载荷解除时,可利用弹簧的力量恢复原状。

结构、用途、使用案例

结构

图1为行程柱塞的外观和结构。

图1.行程柱塞的外观与结构

行程柱塞选型要点(选型概要)

行程柱塞的外筒带有螺纹,以便可以安装到目标部件上。当对前端的球或销施加载荷时,内置弹簧下沉,载荷被解除则利用弹簧的弹力恢复原状。图2中是一个销结构内置于带法兰气缸中的行程柱塞。

图2.法兰结构的行程柱塞外观与结构

行程柱塞选型要点(选型概要)

用途

可利用弹簧的力量,通过对其他部件的定位及加压进行固定。销的移动距离可以从几mm到几十mm。用途因商品而异,类型及特点如表1所示。

表 1.行程柱塞的类型与特点

类型

普通

短

滑块一体型

小直径

行程销小直径

行程销

行程柱塞选型要点(选型概要)

行程柱塞选型要点(选型概要)

行程柱塞选型要点(选型概要)

行程柱塞选型要点(选型概要)

行程柱塞选型要点(选型概要)

行程柱塞选型要点(选型概要)

优点

普通的弹簧柱塞。

弹簧柱塞的长度全长和行程都较短。

将滑块与柱塞集成为一体的产品。

外径φ1.5~5的小直径型。为节省空间做出贡献。

末端涂布有树脂,可适用于基板推顶等。

衬套内置的压紧专用柱塞。

 

类型

顶端螺孔加工

长导向器

柱塞前端内六角孔

六角销

前端扁平

带法兰

行程柱塞选型要点(选型概要)

行程柱塞选型要点(选型概要)

行程柱塞选型要点(选型概要)

行程柱塞选型要点(选型概要)

行程柱塞选型要点(选型概要)

行程柱塞选型要点(选型概要)

优点

末端安装有止动销等。

柱塞具有较长的销导向部分,可耐受斜向载荷。

由于销侧前端有内六角孔,所以可以用内六角扳手安装。

由于销的形状是六角形,因此可以用扳手卡住销杆进行安装。

适用于利用平面压紧工件的应用场景。

利用法兰确保与板之间的高度保持恒定。

使用案例

在图3中,将柱塞安装到滑块的孔中,并通过拧紧固定板来定位要固定的部件。在此,当拆下压板取出被固定的部件时,配置在压板下方的行程柱塞的销将被固定的部件推出,从而使操作者更容易取出被固定的部件。

图3.行程柱塞的使用案例

行程柱塞选型要点(选型概要)

选型要点

根据规格选型

行程柱塞的选型要点是行程和载荷。各项参数值如图4所示。

图4.弹簧柱塞的行程和载荷

行程柱塞选型要点(选型概要)

行程

载荷・N

S

极轻载荷用(PJLSW/PJLSK)

轻载用(PJLW/PJLK)

重载用(PJHW/PJHK)

min.

max.

min.

max.

min.

max.

1.5

0.12

0.4

0.4

1.3

0.8

2.94

3

0.12

0.4

0.2

1.3

0.6

2.93

2

0.27

0.65

0.9

2

2

8.8

4

0.18

0.65

0.6

2.1

1.9

8.75

3

0.4

3

1.4

9.7

2.7

16.3

5

0.35

3

1.1

10.3

1

17.1

3

1.8

3.05

6

9.8

8

26.4

5

1.5

3.05

3.4

9.86

4.4

26.6

3

1.9

3.15

6

9.9

14.7

27

5

1.4

3.15

4

9.83

6.7

26.6

5

1.6

4.6

5.7

14.7

8.2

45.7

10

1.6

4.6

4.4

14.7

6.2

45.1

5

1.7

4.7

5.8

14.7

18.2

49

10

1.6

4.7

5

14.7

8.2

49.1

15

1.8

4.7

6.9

14.7

7.5

48.9

10

2.8

10.8

9.2

34.2

18.9

68.5

15

2.6

10.8

8.6

34.4

14.4

68.6

20

2

11

7.1

34.4

4.2

68.6

根据销尖形状选型

弹簧柱塞的不同销尖形状如图5所示。

图5.弹簧柱塞的销尖形状

行程柱塞选型要点(选型概要)

可以从“平头型”、“球面型”和“锥面R型”中选择销尖形状。此外,还提供前端带有螺孔的产品,也可以利用该螺孔安装用户自行设计的前端形状部件。

根据固定方法选型

固定方法的外形如图3所示,分类如表2所示。

表2.行程柱塞的固定方法

名称

固定方法

外形做攻丝加工

行程柱塞选型要点(选型概要)

可通过拧入螺孔所用螺丝的拧入尺寸调整压紧力。

圆柱形状的外形

行程柱塞选型要点(选型概要)

将其放入孔中定位,并用止动螺丝从其周围按压圆柱形部分以将其固定。

法兰型

行程柱塞选型要点(选型概要)

将固定螺丝拧入端部法兰的安装孔中进行固定。

方型

行程柱塞选型要点(选型概要)

通过将固定螺丝拧入定位块上加工出的安装孔中使用。

推荐商品

柱塞、旋钮柱塞

经济型 旋钮柱塞 标准型 细牙

经济型弹簧柱塞 不锈钢型短型

经济型弹簧柱塞 不锈钢型

球头柱塞 标准型

 

行程柱塞选型要点(选型概要)

行程柱塞选型要点(选型概要)

行程柱塞选型要点(选型概要)

行程柱塞选型要点(选型概要)

米思米

米思米

米思米

米思米

 

弹簧柱塞

球头柱塞 短型

旋钮柱塞 标准型

 

压入式球头柱塞

行程柱塞选型要点(选型概要)

行程柱塞选型要点(选型概要)

行程柱塞选型要点(选型概要)

行程柱塞选型要点(选型概要)

米思米

米思米

米思米

米思米

关联类别

Ø  行程柱塞

 



选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities